??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AG41
明细表
AG41-02-1-AC100V
机种型号
AG41
配管口径
通孔top/body
阀体·密封件材质组合
选择项:电缆线管
选择项:手动操作(锁定式)
选择项:安装板
选择项:电缆线管(船用电线贯穿金属附件)
选择项:带浪涌吸收器
额定电压
V
产品信息
产品信息
A
36 mm
B
28 mm
C
11 mm
D
68 mm
E
99.5 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
K
- mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型