??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AG4_E4-Z
明细表
AG41E4-02-1-H3TZ-DC12V
机种型号
AG41E4
动作方式
配管口径
通径
阀体・密封件材质组合
线圈种类
外部导线引入方式
其他选择项
防爆认证机构
电压
A
36.0 mm
B
11 mm
C
54 mm
D
97 mm
E
116 mm
F
- mm
产品信息
产品信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型