카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
Lypsis - AG-01 - 0159681
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/ag_01.prj},{NB=lypsis_ag_01_0159681},{CODE=0159681},{D=13},{L=40},{PAS=1.50},{D1=M10},{D11=10.000},{B=16},{S=6},{G=2.2},{R=0.8},{T=5.0},{H=7.900},{CH1=0.500},{CH2=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
AG-01 - Axe de guidage
Nomenclature
Lypsis - AG-01 - 0159681
Code Article
0159681
0159681
[mm]
13
13
[mm]
40
40
Pas ISO
1.50
1.50
[mm]
M10
M10
[mm]
16
16
[mm]
6
6
[mm]
2.2
2.2
[mm]
0.8
0.8
[mm]
5.0
5.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성