??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
AFTXS10 - VERSTELLLASCHE XS10
Stückliste
32432
Identnr
Beschreibung
WITTE-ADJUSTABLE_FISH_TONGUE_ XS10
Gewinde
41 mm
B
9.000 mm
C
2.500
E
36.500 mm
F
M6
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen