??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
AFTXS10 - ADJUSTABLE_FISH_TONGUE_ XS10
Bill of material
32432
Identnr
description
WITTE-ADJUSTABLE_FISH_TONGUE_ XS10
thread
41 mm
B
9.000 mm
C
2.500
E
36.500 mm
F
M6
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей