??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
AFT V1 - GAS SPRINGS - Mini
Bill of material
AFT 80 032 V1,-,06 CG 2-Q
Azolgas Article No
Nitrocyl Article No
PDF Info
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
80 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
Final Force (150 bar)
daN
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
80 daN
Rod length
mm
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
32 mm
Total length
mm
Safety Stroke
1.3 mm
Cylinder length
mm
Ø Rod
16 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
kg
Vol
l
Max. pressure
20 bar
Filling thread
M6
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
Product name
MINI
Series
AFT
Info Link
PDF data sheet
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей