??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AFPDTC, AFPDHTC - Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Large Flat Head - Tapped
Lista materiale
AFPDTC10-P10.50-L10-B2.0
Codice componente
D
mm
D Tolerance
P Incrementi di 0.01mm
mm
Inserisci valore per P
P Incrementi di 0.01mm
mm
cm
inch
ft
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
M1 (Coarse)
l2
mm
D dimension part C
0.5 mm
P dimension part C
1.0 mm
Dimensione smussatura C
Hex Socket Machining
S
0 mm
e
0.0 mm
Lavorazione foro per chiave
Q
0.0 mm
P Dim. Tolerance Change
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD