??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
aflex lv - Flexible feeding technology components
Bill of material
50540944-50473406-- aflex 400 lv
Type
aflex 400 lv
Order number basic
50540944
Order number Conveyor plate
50473406
Order number interface
-
Basic
Base with backlight white
Conveyed plate
Interface
Dimension A
450 mm
Dimension B
370 mm
Dimension C
330 mm
Dimension D
250 mm
Dimension E
164 mm
Dimension F
143 mm
Dimension G
13 mm
Dimension H
28 mm
Dimension I
32 mm
Dimension J
10 mm
Dimension K
38 mm
Weight
34 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей