??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Azolgas
Beschreibung
AFK V1 - GASDRUCKFEDER- Mini
Stückliste
AFK 025 V1
Azolgas Artikelnummer
Nitrocyl Artikelnummer
PDF Info
Hubmax
mm
Flansche
Kompressionsrate
1.0000
Anfang Kraft (150 bar)
100 daN
Anfang Zwischen-Kraft (150 bar)
daN
Schluss Kraft (150 bar)
25 daN
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
25 daN
Stangenlänge
mm
Dynamischen Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamischen Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
20 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheit Stroke
2 mm
Zylinderlänge
mm
Ø Kolben
9 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Füll druck
20 bar
Befüllanschluss Gewinde
M6
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
MINI
Serien
AFK
Info Link
PDF Datenblatt
HIDE
0
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen