??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
AFK V1 - GAS SPRINGS - Mini
Bill of material
AFK 025 V1
Azolgas Article No
Nitrocyl Article No
PDF Info
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
1.0000
Initial Force (150 bar)
100 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
Final Force (150 bar)
25 daN
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
25 daN
Rod length
mm
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
20 mm
Total length
mm
Safety Stroke
2 mm
Cylinder length
mm
Ø Rod
9 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
kg
Vol
l
Max. pressure
20 bar
Filling thread
M6
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
Product name
MINI
Series
AFK
Info Link
PDF data sheet
HIDE
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей