??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
AFJ V1 - GAS SPRINGS - Mini
Bill of material
AFJ 025 V1
Azolgas Article No
Nitrocyl Article No
PDF Info
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
90 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
Final Force (150 bar)
daN
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
30 daN
Rod length
mm
Dynamic stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
19 mm
Total length
mm
Safety Stroke
2 mm
Cylinder length
mm
Ø Rod
8 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
kg
Vol
l
Max. pressure
20 bar
Filling thread
M6
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
Product name
MINI
Series
AFJ
Info Link
PDF data sheet
HIDE
0
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés