??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
AFCS Befestigungsschellen aus verzinktem Stahl mit PVC-Schutzprofil
Stückliste
HellermannTyton 166-50600
Identifikation
166-50600
Kurzbeschreibung
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Herstellertypbezeichnung
AFCS10
Material
Galvanisierter Stahl (GS); Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe
Metall (ML); Schwarz (BK)
Befestigungsloch Ø FH
5.1 mm
Bündel ∅ max.
11.0 mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
10.000
Breite W
12.7 mm
Betriebstemperatur
-20 °C bis +105 °C
Nennmaß
10 mm
Breite W2
17.4 mm
Betriebstemperatur
-20 °C bis +105 °C
Deeplink (de)
Deeplink(de)
Bündel ∅ max.
11.0 mm
Breite
12.7 mm
Befestigungsloch Ø FH
5.1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen