카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AEM16X10
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
ISO Cylinders
AE-ISO Cylinder - ISO6432 &Cetop RP52P
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/iso_cylinders/ae_iso/ae_iso_asmtab.prj},{NB=AEM16X10(0)},{SERIES=AE},{CUSHION=M},{TYPE=},{BORE=16},{STROKE=10},{POS=0},{MOUNTING=},{MOUNTING2=},{RS=},{SQ=},{AM=16},{C=6},{CD=6},{D=19.8},{EW=12},{F=17},{G31=6.000},{WAA=9.000},{WBB=6.600},{H=38},{K1=0.000},{KKM=6.000},{KV=22},{N1=11.5},{N31=11.500},{NA=18},{ND=16},{RR=13.0},{U=9},{WH=22},{XC=82},{PPATH=assemblies/ae_iso_acmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
AE Series - ISO CYLINDER - ISO6432 &CETOP RP52P
Bill of material
AEM16X10
Series
AE
Cushion
M:Rubber cushion
C:Air cushion
M:Rubber cushion
C:Air cushion
Type
Nil:Rear pivot cover type
P:Short type
W:Double rod type
Nil:Rear pivot cover type
P:Short type
W:Double rod type
Bore
16
16
mm
Stroke
10.000
25.000
40.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
10.000
25.000
40.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
Mounting
Nil:Standard
L:Foot bracket
F:Front flange
G:Rear flange
S:SDB rear hinge
Nil:Standard
L:Foot bracket
F:Front flange
G:Rear flange
S:SDB rear hinge
mm
Mounting 2
Nil:Standard
Y:Y clevis
P:P rod end
Nil:Standard
Y:Y clevis
P:P rod end
Reed switch
Nil:Without switch
TG-C73
TG-H7A1
TG-H7A2
Nil:Without switch
TG-C73
TG-H7A1
TG-H7A2
Switch quantity
Nil:Without switch
Nil:Without switch
AM
16
16
mm
BE
M16X1.5
M16X1.5
C
6
6
mm
CD
6
6
mm
D
19.8
19.8
mm
EE
M5X0.8
M5X0.8
EW
12
12
mm
F
17
17
mm
G1
6.0
6.0
mm
G2
6.0
6.0
mm
G3
6
6
mm
WA
9
9
mm
WA1
9
9
mm
WB
6.6
6.6
mm
H
38
38
mm
K
-
-
mm
KK
M6X1.0
M6X1.0
KV
22
22
mm
KW
6
6
mm
N1
11.5
11.5
mm
N2
11.5
11.5
mm
N3
11.5
11.5
mm
NA
18
18
mm
ND
16
16
mm
RR
13.0
13.0
mm
S
56.0
56.0
mm
SW
10
10
mm
U
9
9
mm
WH
22
22
mm
XC
82
82
mm
Z
98.0
98.0
mm
ZZ
111.0
111.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성