카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis ae 02 0161470
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/ae_02.prj},{NB=lypsis_ae_02_0161470},{CODE=0161470},{D=43},{D1=15},{D2=24},{D3=38},{D4=14.7},{D7=23},{D8=18},{D9=48},{L=43.5},{L1=18},{L2=38},{L4=7},{MA=M16},{MDA=14.1},{D10=17.4},{D11=22.5},{L5=10.88},{L6=2.15},{L7=1.72},{L8=20},{L9=7},{L10=13},{M=M12},{MD=10.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
AE-02 - Attelage d'éjection rapide [cheville comprise]
Nomenclature
lypsis_ae_02_0161470
CODE
0161470
0161470
D
43
43
mm
D1
15
15
mm
D2
24
24
mm
D3
38
38
mm
D4
14.7
14.7
mm
D7
23
23
mm
D8
18
18
mm
D9
48
48
mm
L
43.5
43.5
mm
L1
18
18
mm
L2
38
38
mm
L4
7
7
mm
MA
M16
M16
MDA
14.1
14.1
mm
D10
17.4
17.4
mm
D11
22.5
22.5
mm
L5
10.88
10.88
mm
L6
2.15
2.15
mm
L7
1.72
1.72
mm
L8
20
20
mm
L9
7
7
mm
L10
13
13
mm
M
M12
M12
MD
10.3
10.3
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성