카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis ae 01 f 0160949
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/ae_01_f.prj},{NB=lypsis_ae_01_f_0160949},{CODE=0160949},{D=65},{D1=56},{D2=52},{L=68.0},{L1=18},{L2=17},{L3=50.0},{L4=38.0},{L5=33.0},{L6=5.5},{L7=2.5},{L8=16},{D3=36},{CH1=0.5},{CH2=0.5},{CH3=0.5},{R1=0.5},{ANGLE=15},{R2=0.00},{LO=71.5},{T=6.0},{T1=45.8},{T2=45.0},{M=M16x150},{MD=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
AE-01 F - Attelage d'éjection femelle
Nomenclature
lypsis_ae_01_f_0160949
CODE
0160949
0160949
D
65
65
mm
D1
56
56
mm
D2
52
52
mm
L
68.0
68.0
mm
L1
18
18
mm
L2
17
17
mm
L3
50.0
50.0
mm
L4
38.0
38.0
mm
L5
33.0
33.0
mm
L6
5.5
5.5
mm
L7
2.5
2.5
mm
L8
16
16
mm
D3
36
36
mm
CH1
0.5
mm
CH2
0.5
mm
CH3
0.5
mm
R1
0.5
mm
ANGLE
15
°
R2
0.00
0.00
mm
LO
71.5
71.5
mm
T
6.0
6.0
mm
T1
45.8
45.8
mm
T2
45.0
45.0
mm
M
M16x150
M16x150
Diam. Vis
16
16
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성