magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
557243 ADNGF-1 5/8"-1/2"-P-A
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
가이드 로드형 드라이브
ADNGF
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2025. 7. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/guide_rods/adngf/adngf_inch_std_asmtab.prj},{NB=557243 ADNGF-1 5/8\"-1/2\"-P-A---(0)},{TNR=557243},{TYP=ADNGF},{INFO=2025-07-31},{KDM=40},{DIA=1 5/8\"},{DIAA=1 5/8},{DIA1=15.000},{HUB=0.5},{ED=P-A},{HUBST=0},{VERS=2.000},{HUB1=0.5},{PPATH=assemblies/adngf_usa_asmtpl.prj},{AF=16.000},{BG=26.000},{D1=9.000},{D4=33.000},{D5=9.000},{D6=M5},{D7=17.000},{E=54.500},{EE=1/8 NPT},{FB=5.000},{G=15.000},{J2=8.000},{J3=8.000},{KF=5/16-24 UNF-2B},{L2=45.000},{L3=5.000},{ME=10.000},{MM=12.000},{PL=8.200},{RT=M6},{SF=10.000},{T1=6.000},{T2=2.100},{T4=3.300},{TG=38.000},{WH=6.100},{ZJ=51.100},{ZM=58.600},{GTIN=4052568361402},{EOLDATE=31.07.2025}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
ADNGF Inch - 콤팩트 실린더
BOM
557243 ADNGF-1 5/8"-1/2"-P-A
Part Number
557243
557243
Type
ADNGF
유효 기간
정보
2025-07-31
피스톤 직경
1 5/8"
1 5/8"
인치
행정거리
0.500
0.500
인치
쿠션 / 위치 감지
P-A
연장된 위치
인치
AF
16.000
16.000
mm
BG
26.000
26.000
mm
D1
9.000
9.000
mm
D4
33.000
33.000
mm
D5
9.000
9.000
mm
나사산
M5
M5
D7
17.000
17.000
mm
E
54.500
54.500
mm
나사산
1/8 NPT
1/8 NPT
FB
5.000
5.000
mm
G
15.000
15.000
mm
J2
8.000
8.000
mm
J3
8.000
8.000
mm
나사산
5/16-24 UNF-2B
5/16-24 UNF-2B
L2
45.000
45.000
mm
L3
5.000
5.000
mm
ME
10.000
10.000
mm
MM
12.000
12.000
mm
PL
8.200
8.200
mm
나사산
M6
M6
SF
10.000
10.000
mm
T1
6.000
6.000
mm
T2
2.100
2.100
mm
T4
3.300
3.300
mm
TG
38.000
38.000
mm
WH
6.100
6.100
mm
ZJ
51.100
51.100
mm
ZM
58.600
58.600
mm
중량
0.441
0.441
kg
GTIN
4052568361402
4052568361402
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성