magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
536343 ADN-63-15-I-P-A
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
ADN, AEN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/adn_aen/adn_std_tab.prj},{NB=536343 ADN-63-15-I-P-A---(asm_0)},{TNR=536343},{TYP=ADN-63-15-I-P-A},{KDM=63},{HUB=15},{HUBST=0},{DF=P},{TH=I},{A=22.000},{AF=20.000},{BG=27.000},{D1=12.000},{D5=12.000},{E=75.500},{EE=G1/8},{EEN=9.728},{EEK=8.566},{G=15.000},{KF=M10},{KFN=10.000},{KFK=8.376},{KK=M12x1.25},{KKN=12.000},{KKK=9.853},{L3=5.000},{L12=6.500},{MM=16.000},{PL=8.200},{RR=6.400},{RT=M8},{RTN=8.000},{RTK=6.647},{SW=13.000},{T1=2.600},{T4=4.700},{TG=56.500},{WH=7.500},{ZA=49.000},{ZB=56.500},{J3=11.500},{SWQ=13.000},{RA=29.000},{RU=65.300},{RT1=3.400},{RB1=5.400},{RB2=6.800},{R1=18.800},{R2=1.100},{FORM=2},{GTIN=4052568171407}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 382
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
ADN - 콤팩트 실린더
BOM
536343 ADN-63-15-I-P-A
Part Number
536343
536343
Type
ADN-63-15-I-P-A
ADN-63-15-I-P-A
피스톤 직경
63
63
mm
행정거리
15
15
mm
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
쿠션
P
P
나사산 피스톤 로드
I
I
A
22.000
22.000
mm
AF
20.000
20.000
mm
BG
27.000
27.000
mm
D1
12.000
12.000
mm
D5
12.000
12.000
mm
E
75.500
75.500
mm
나사산
G1/8
G1/8
mm
G
15.000
15.000
mm
KF
M10
M10
mm
KK
M12x1.25
M12x1.25
mm
L3
5.000
5.000
mm
L12
6.500
6.500
mm
MM
16.000
16.000
mm
PL
8.200
8.200
mm
RR
6.400
6.400
mm
RT
M8
M8
mm
SW
13.000
13.000
mm
T1
2.600
2.600
mm
T4
4.700
4.700
mm
TG
56.500
56.500
mm
WH
7.500
7.500
mm
ZA
49.000
49.000
mm
ZB
56.500
56.500
mm
J3
11.500
11.500
mm
RA
29.000
29.000
mm
RU
65.300
65.300
mm
R1
18.800
18.800
mm
R2
1.100
1.100
mm
중량
0.803
0.803
kg
GTIN
4052568171407
4052568171407
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성