??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ADK21
明细表
ADK21-32A-03A-AC100V
机种型号
ADK21
配管口径
阀体·密封件材质组合
选择项:线圈引线形式
选择项:电缆接地(船用电线管)/导线管(电线管配管)
选择项:浪涌吸收器
额定电压
V
产品信息
产品信息
A
125 mm
B
54 mm
C
27 mm
D
116.5 mm
E
158.5 mm
E1
- mm
F
112 mm
F1
- mm
G
Rc1 1/4 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型