??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
ADK21
部品表
ADK21-32A-03A-AC100V
機種形番
ADK21
接続口径
ボディ・シール材質組合せ
オプション:コイルハウジング
オプション:ケーブルグランド(船用電線貫通金物)・コンジット(電線管)
オプション:サージキラー
電圧
V
製品情報
製品情報
A
125 mm
B
54 mm
C
27 mm
D
116.5 mm
E
158.5 mm
E1
- mm
F
112 mm
F1
- mm
G
Rc1 1/4 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)