??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ADK11E4/ADK12E4
明细表
ADK11E4-15A-03T-AC100V
机种型号
ADK11E4
动作方式
配管口径
阀体・密封件材质组合
线圈种类
外部导线引入方式
防爆认证机构
电压
产品信息
产品信息
A
71 mm
B
27 mm
C
14.5 mm
D
59.0 mm
E
116.5 mm
F
50 mm
配管口径
Rc1/2
H
115.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型