카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ADK11E4-15A-03T-AC100V
CKD
유체 제어 장비
방폭형 2・3포트 솔레노이드 밸브
d2G4방폭용 2·3포트 전자 밸브 (MULTILEX) E4
ADK11E4/ADK12E4 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/explosion_proof_multi_fluid_control_2_3_port_solen/d2g4_explosion_proof_2_3_port_solenoid_valve/adk11e4_adk12e4_series/adk11e4_adk12e4_asmtab.prj},{NB=ADK11E4-15A-03T-AC100V},{AC=1},{PS=15A},{BSC=0},{COIL=3},{EWPM=T},{OEPC=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/adk11e4_adk12e4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ADK11E4/ADK12E4
BOM
ADK11E4-15A-03T-AC100V
기종 형번
ADK11E4
작동 방식
1 : NC(통전 시 열림)형
2 : NO(통전 시 닫힘)형
1 : NC(통전 시 열림)형
2 : NO(통전 시 닫힘)형
접속 구경
15A : Rc1/2
20A : Rc3/4
25A : Rc1
15A : Rc1/2
20A : Rc3/4
25A : Rc1
보디・Seal 재질 조합
0 : 표준, 청동 보디, 나이트릴 고무 Seal
B:옵션, 청동 보디, 불소 고무 Seal
D:옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무
E:옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal
H:옵션, 청동 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
J:옵션, 청동 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
P:옵션, 청동 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
L:옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
M:옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
R:옵션, 스테인리스 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
0 : 표준, 청동 보디, 나이트릴 고무 Seal
B:옵션, 청동 보디, 불소 고무 Seal
D:옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무
E:옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal
H:옵션, 청동 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
J:옵션, 청동 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
P:옵션, 청동 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
L:옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
M:옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
R:옵션, 스테인리스 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
코일 종류
3:내열 클래스130(B) 방폭 코일 d2G4
5:내열 클래스130(B) 다이오드내장 방폭 코일 d2G4
3:내열 클래스130(B) 방폭 코일 d2G4
5:내열 클래스130(B) 다이오드내장 방폭 코일 d2G4
외부 도선 인입 방식
T:표준 , 전선관 나사 결합 (G1/2)
L:옵션, 내압 패킹 (G1/2) 결합, 케이블 외경 Φ7.5~8.4
M :옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ8.5 ~ 9.4
T:표준 , 전선관 나사 결합 (G1/2)
L:옵션, 내압 패킹 (G1/2) 결합, 케이블 외경 Φ7.5~8.4
M :옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ8.5 ~ 9.4
방폭인증기관
무기 호 : 일본 인증 (TIIS)
CN : 중국 인증 (NEPSI) (CCC)
무기 호 : 일본 인증 (TIIS)
CN : 중국 인증 (NEPSI) (CCC)
전압
AC100V : AC100V50/60Hz, AC110V60Hz
AC200V : AC200V50/60Hz, AC220V60Hz
AC100V : AC100V50/60Hz, AC110V60Hz
AC200V : AC200V50/60Hz, AC220V60Hz
제품정보
제품정보
A
71
mm
B
27
mm
C
14.5
mm
D
59.0
mm
E
116.5
mm
F
50
mm
접속 구경
Rc1/2
H
115.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성