카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7950.100(1)
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/massklebestreifen.prj},{NB=7950.100(1)},{BEST=7950.100},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Maßklebestreifen},{BEZ2=für 19\" Prifilschienen},{BEZ3=19\" Maß},{INFOPAGE=hb34_s686},{HE=1},{VE=1 St.},{GEW=0.040},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-14-91-29},{CNSETIM40=EC001288}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Adhesive measurement strip - 482,6 mm (19'')
Bill of material
7950.100(1)
Model No.
7950.100
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Adhesive measurement strip
Designation 2
for 19" Mounting angles
Designation 3
19" Measure
U labelling range
Height
144.45
mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
0.040
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-14-91-29
CNSETIM40
EC001288
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성