ADE1CN0383NPSCN
Eaton Crouse-Hinds
Fittings & Glands
Cable Glands
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/fittings_glands/cable_glands/ade1fc_asmtab.prj},{NB=ADE1CN0383NPSCN},{SERIES=ADE1C},{TS=N038},{CSR=3},{MAT=NP},{BAR=Solid Compound},{ST=Neoprene},{LOD=},{PPATH=ade1fc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
ADE1FC Series - ADE 1FC Non-armoured Barrier Gland
Bill of material
ADE1CN0383NPSCN
Part No.
ADE1CN0383NPSCN
Series
ADE1C
Thread Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm
110mm
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm
110mm
Cable Sealing Range
3 (L)
3 (L)
Material
Nickel-plated Brass
Stainless Steel
Bronze
Nickel-plated Brass
Stainless Steel
Bronze
Barrier
Solid Compound
Sealing Type
Neoprene
A
0.669
인치
B
0.748
인치
C
0.748
인치
Overall Length
2.161
인치
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성