您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADDAA-T5200-20-d8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/adsaa-t5.prj},{NB=ADDAA-T5200-20-d8},{CODE=ADDAA},{TYPE=两端双轴承型},{DLXZ=DD},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{TBDLX=T5200},{CS=20},{DD=8},{DR=31.83},{DS=31.00},{DFO=36},{DFI=24},{A=22},{W=27},{S=0.0},{DH=16},{XH=69/8-2ZX2},{D=19},{B=6},{PDF=adsaa-t5.pdf},{CLLX=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
ADDAA-T5 - 梯形齿惰轮T5型-中心轴承型/两端双轴承型
明细表
ADDAA-T5200-20-d8
订购编号
ADDAA-T5200-20-d8
ADDAA-T5200-20-d8
代号
ADDAA
ADDAA
类型
两端双轴承型
两端双轴承型
带轮形状
DD
DD
主体材质
铝合金
法兰材质
铝合金
轴承材质
钢
表面处理
本色阳极氧化
匹配同步带类型
T5200
T5200
齿数
20
20
D
8
8
mm
Dr
31.83
31.83
mm
Ds
31.00
31.00
mm
Dfo
36
36
mm
Dfi
24
24
mm
A
22
22
mm
W
27
27
mm
S
0.0
0.0
mm
Dh
16
16
mm
轴承型号
69/8-2ZX2
69/8-2ZX2
D
19
19
mm
B
6
6
mm
pdf
adsaa-t5.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型