??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
VOSS
Descrizione
Adattatori diritti, ISO 11926-2/3 - Filettatura: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514) guarnizione tramite O-Ring, attacco tubo premontato
Lista materiale
0173152007
Nr. d'ordine
Denominazione ordine
Info
Catalogo
Tubo AD d1
mm
Pressione
bar
Filettatura d2
Lunghezza l3
mm
Lunghezza l5
mm
Grandezza della chiave SW1
mm
Grandezza della chiave dado
mm
Filettature i
mm
Coppia di serraggio -10%
Nm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD