카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
8613.010
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/as_19_inch_fur_ts_se.prj},{NB=8613.010},{BEST=8613.010},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Adapterstücke 482,6 mm (19 Zoll) für Höhe 2200 mm},{BEZ1=\"Adapter-Stücke, 482,6 mm (19\"\")\"},{BEZ2=für TS, SE},{GEW=0.248},{INFOPAGE=hb34_s684},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Adaptor pieces, 482.6 mm (19˝) - for TS, SE
Bill of material
8613.010
Model No.
8613.010
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Adaptor pieces, 482.6 mm (19˝)
Designation 2
for TS, SE
Weight
0.248
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성