카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7246.100
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/adaptersatz_3he_asmtab.prj},{NB=7246.100},{BEST=7246.100},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Adaptersatz, Schrankrahmen auf zöllig, horizontal, 3HE},{BEZ2=für TS Schrankbreite 800 mm auf 19\"},{HE=3},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s690},{GEW=1.304},{PPATH=assemblies/adaptersatz_3he_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-04},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Adaptor kit, 3 HE - for 800 mm wide TS enclosures
Bill of material
7246.100
Part Number
7246.100
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
Adapter kit, the enclosure frame to inch, horizontal, 3 HE
Designation 2
TS for cabinet width 800 mm to 19 "
HE
3
Packs of
2
Weight
1.304
kg
CNSECLASS51
27-18-92-04
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성