??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Adaptor from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm - Support arm system CP 120
Спецификация
6212.520
Арт. №
6212.520
PDF каталог
PDF каталог
Designation 1
Adaptor
Designation 2
from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm
Вес
0.600 kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей