카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
6212.520
Rittal
Enclosure systems
Support arm systems
Support arm system CP 60
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_60/anschlussadapter_120_auf_180.prj},{NB=6212.520},{BEST=6212.520},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Adapter System120/60, RAL 7035},{BEZ1=Adapter},{BEZ2=von Tragarmanschluss ? 180 mm auf ? 130 mm},{BEZ3=},{H=20},{FARBE=7035},{GEW=0.600},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{INFOPAGE=hb34_s157},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Adaptor from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm - Support arm system CP 120
Bill of material
6212.520
Model No.
6212.520
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Adaptor
Designation 2
from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm
Weight
0.600
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성