105749
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/adapter_ig_ig.prj},{NB=105749 (ADAPTER=Ja LODLEVEL= 400)},{VERS=1.000},{TYP=3/4\" / M12},{LODLEVEL=400},{THREADIN=3/4},{THREADOUT=M12},{F=A},{D=31.000},{V=2},{V1=21},{V2=21},{A=15},{L=35},{SW=32},{G=0.16},{VERP=10},{ARTNR=105749},{NDM2=26.441},{KDM2=24.117},{NDM3=12.000},{KDM3=10.106},{TYP1=3/4 / M12},{ADAPTER=Ja},{D1=0.000},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Adapter AD f/f - Adapter AD f/f
Bill of material
105749
Type
3/4" / M12
3/4" / M12
Level of detail
400
300
400
300
Form
A
A
Length
35
35
mm
AF
32
32
mm
Weight
0.16
0.16
kg
Packing
10
10
Stück
Part No.
105749
105749
Sorting key
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성