??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Liquid Resistant Type: B
Bill of material
SP20M20B
Cat. No.
Part No.
Material
Nickel plated brass
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C deg Celsius
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C deg Celsius
Size
mm
Color
Silver
A Thread
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей