SPB20M20A
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Resistant, EMI Screen Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_l_r_emi_screen/adaptasteel_l_r_emi_screen_t_a.prj},{NB=SPB20M20A},{CN=SPB20A},{CNPN=SPB20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{OD=21.500},{A=M20 x 1.5},{B=13},{C=15.3},{D=34.5},{E=24.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Liquid Resistant, EMI Screen Type: A
Bill of material
SPB20M20A
Cat. No.
SPB20A
SPB20A
Part No.
SPB20M20A
SPB20M20A
Material
Nickel plated brass
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C
deg Celsius
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
Size
20
20
mm
Color
Silver
Silver
A Thread
M20 x 1.5
M20 x 1.5
B
13
13
mm
C
15.3
15.3
mm
D
34.5
34.5
mm
E
24.0
24.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성