SB20M20B
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - EMI Screen Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_emi_screen/adaptasteel_emi_screen_t_b.prj},{NB=SB20M20B},{CN=SB20B},{CNPN=SB20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{OD=21.5},{A=M20 x 1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - EMI Screen Type: B
Bill of material
SB20M20B
Cat. No.
SB20B
SB20B
Part No.
SB20M20B
SB20M20B
Material
Nickel plated brass
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C
deg Celsius
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
Size
20
20
mm
Color
Silver
Outside Diameter
21.5
21.5
mm
A Thread
M20 x 1.5
PG16
M20 x 1.5
PG16
B
10.0
10.0
mm
C
14.5
14.5
mm
D
24.0
24.0
mm
E
24.0
24.0
mm
F
40.0
40.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성