카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
ADA M100
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/ada.prj},{NB=ADA M100_1},{REF=ADA M100},{D=M100 (x6)},{D1=80},{D2=3 1/2},{IT=1},{L1=100},{NM=600 Nm},{S=155},{H=15},{INFO=INFO},{ET=100.000},{ETPAS=6.000},{I1=80},{I2=88.900},{X1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
ADA - Adaptor, high tensile
Bill of material
ADA M100
Reference
ADA M100
ADA M100
ø Ext.
M100 (x6)
M100 (x6)
ø Int. Maxi Metric
80
80
ø Int. Maxi UNC
3 1/2
3 1/2
인치
Ø Int. Thread
Metric
UNC
Metric
UNC
L1
100
100
mm
N.m FootLBS
600 Nm
600 Nm
S
155
155
mm
H
15
15
mm
INFO
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성