??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AD21E4/AD22E4
部品表
AD21E4-32A-03T-AC100V
機種形番
AD21E4
作動方式
接続口径
ボディ・シール材質組合せ
コイルの種類
外部導線引込方式
その他オプション
防爆型認証機関
電圧
製品情報
製品情報
A
125 mm
B
54 mm
C
112 mm
D
147.5 mm
E
152.5 mm
F
27 mm
接続口径
Rc1 1/4
H
32 mm
J
- mm
K
- mm
L
- mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)