??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AD21/AD22
部品表
AD21-32A-03A-AC100V
機種形番
AD2
動作方式
接続口径
ボディ・シール材質組合せ
オプション:コイルハウジング
オプション:手動操作装置(ロック式)
Option : Cable gland(Marine cable gland)/Conduit(Conduit pipe)
オプション:サージキラー
電圧
V
製品情報
製品情報
A
125 mm
B
54 mm
C
112 mm
D
27 mm
E
107 mm
F
136 mm
G
Rc1 1/4 mm
H
32 mm
J
- mm
K
- mm
L
- mm
M
- mm
N
- mm
P
- mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)