??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AD11E4/AD12E4
明细表
AD11E4-15A-03T-AC100V
机种型号
AD11E4
动作方式
配管口径
阀体・密封件材质组合
线圈种类
外部导线引入方式
其他选择项
防爆认证机构
电压
产品信息
产品信息
A
90 mm
B
27 mm
C
14.0 mm
D
75.5 mm
E
132.5 mm
F
57 mm
配管口径
Rc1/2
H
127.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型