??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
AD11E4/AD12E4
Bill of material
AD11E4-15A-03T-AC100V
Model no.
AD11E4
Actuation
Port size
Body/sealant combination
Coil
External wire pull method
Other options
Organizations for explosive-proof certification
Voltage
Product Info
Product Info
A
90 mm
B
27 mm
C
14.0 mm
D
75.5 mm
E
132.5 mm
F
57 mm
Port size
Rc1/2
H
127.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей