품질보증 정보
카탈로그: Adamczewski
생성됨: 05.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Adamczewski
AD-VarioControl
Adamczewski
Power and energy measurement
Measuring accessories
Powered by
CAD모델 선택
{adamczewski/power_and_energy_measurement/measuring_accessories/ad_vario_control.prj},{NB=AD-VarioControl},{CNSORDERNO=AD-VarioControl},{W=20},{H=84},{D=14},{RC=0.04},{PD=0.2},{DESCRIPTION_LONG=Snap-on display and adjustment module},{ECLASS=27210300},{CTN=8531 20 40},{COM=Germany},{MOQ=1},{PDF=Download},{TL=Download},{GW=0.02},{PSWA=Webpage},{AWG=26-16},{CS=0.75-1.3},{SL=6},{TT=0.25},{SS=S 0.4x2.5},{DCW=-},{DCH=-},{PS=via basic device},{INTERFACE=-},{DIS=LCD},{DESIGN=Snap-on display },{CLAMPS=Screw terminals},{TR=-10 ... 50},{CER=CE},{INPUT=-},{OUTPUT=-},{AC=-},{AAO677=Adamczewski},{MANUFACTURER_URL=http://www.adamczewski.com/en/index.html},{AAQ326=https://www.adamczewski.com/en/products/variocontrol.html?sesid=37&sespid=14},{AAO676=AD-VarioControl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adamczewski
Description
AD-VarioControl - Snap-on display and adjustment module
Bill of material
AD-VarioControl
Order number
AD-VarioControl
Technical description
Snap-on display and adjustment module
E-class Nr.
27210300
Costumer care number
8531 20 40
Country of manufacture
Germany
Minimum order quantity
1
Data sheet-Link (PDF)
Download
Tender-Link
Download
Weight
0.02
kg
Width
20
mm
Height
84
mm
Depth
14
mm
Rated current
0.04
A
Power dissipation
0.2
W
Product specific web address
Webpage
AWG
26-16
Cross section
0.75-1.3
mm^2
Stripping length
6
mm^2
Tightening torque
0.25
Nm
Socket size
S 0.4x2.5
Power supply
Via basic device
Display
LCD
Design
Snap-on display
Clamps
Screw terminals
Temperature range
-10 ... 50
°C
Certifications
CE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성