??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-VarioConnect - Aufrastbares Anzeige- und Bedienmodul mit RS485-Busschnittstelle
Stückliste
AD-VarioConnect
Artikelnummer
AD-VarioConnect
Technische Beschreibung
Aufrastbares Anzeige- und Bedienmodul mit RS485-Busschnittstelle
E-class Nr.
27210300
Zolltarifnummer
8531 20 40
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.02 kg
Breite
20 mm
Höhe
95 mm
Tiefe
14 mm
Stromaufnahme
0.04 A
Verlustleistung
0.2 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
26-16
Adernquerschnitt
0.75-1.3 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.25 Nm
Schraubenart
S 0.4x2.5
Hilfsspannung
Über Grundgerät
Schnittstelle
RS485-Bus (Modbus-RTU)
Anzeige
LCD
Bauart
Aufrastbare Anzeige
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen