??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-TV 581 GS - Digitaler AC-Trennverstärker für AC-Ströme mit integrierten Stromwandlern
Stückliste
AD-TV 581 GS
Artikelnummer
AD-TV 581 GS
Technische Beschreibung
Digitaler AC-Trennverstärker für AC-Ströme mit integrierten Stromwandlern
E-class Nr.
27210123
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.11 kg
Breite
23 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
103 mm
Stromaufnahme
0.05 A
Verlustleistung
1.2 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
PZ1/S
Eingang
AC-Ströme
Ausgang
Analoger Normsignalausgang
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Schnittstelle
AD-UART
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör
Webseite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen