??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-TV 40 GVC - Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
Stückliste
AD-TV 40 GVC
Artikelnummer
AD-TV 40 GVC
Technische Beschreibung
Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
E-class Nr.
27210120
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.13 kg
Breite
18 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
134 mm
Stromaufnahme
0.05 A
Verlustleistung
1.2 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Eingang
Analoger Normsignaleingang
Ausgang
Analoger Normsignalausgang
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Schnittstelle
AD-UART
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör VarioPass
Webseite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen