AD-SMAPSMAP-2
Amphenol RF
Adapters
SMA Adapters
SMA to SMA Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/sma_adapters/sma_to_sma_adapters/ad_smapsmap_2.prj},{NB=AD-SMAPSMAP-2},{SHA256=DqVjHYyUX+Sh2RDQT1nHPoMAo4xGELyMJVd8pEhak7o=},{INAME=00078__ad2dsmapsmap2d2},{PN=AD-SMAPSMAP-2},{DESC=SMA Plug to SMA Plug Adapter 50 Ohm Right Angle High Performance},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{NM=No},{AS1SERIES=SMA},{AS1STYLE=Plug},{AS2SERIES=SMA},{AS2STYLE=Plug},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Brass},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
AD-SMAPSMAP-2
Bill of material
AD-SMAPSMAP-2
Part Number
AD-SMAPSMAP-2
Description
SMA Plug to SMA Plug Adapter 50 Ohm Right Angle High Performance
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
SMA
Adapter Side 1 Style
Plug
Adapter Side 2 Series
SMA
Adapter Side 2 Style
Plug
Adapter Type
In-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Right Angle
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성