AD-SMAP-PSMPJ-1
Amphenol RF
Adapters
PSMP Adapters
PSMP to SMA Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/psmp_adapters/psmp_to_sma_adapters/ad_smap_psmpj_1.prj},{NB=AD-SMAP-PSMPJ-1},{SHA256=BXqKGm4H2oumNJpCvvgbhBeWXAQloC2zEXHTH1gEnfs=},{INAME=00069__ad2dsmap2dpsmpj2d1},{PN=AD-SMAP-PSMPJ-1},{DESC=SMA Plug to PSMP Plug Adapter 50 Ohm Straight},{BF=Gold/Passivated},{BM=Beryllium Copper/Stainless Steel},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=10},{TMAX=155},{TMIN=-55},{NM=No},{AS1SERIES=PSMP},{AS1STYLE=Plug},{AS2SERIES=SMA},{AS2STYLE=Plug},{AT=Between-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
AD-SMAP-PSMPJ-1
Bill of material
AD-SMAP-PSMPJ-1
Part Number
AD-SMAP-PSMPJ-1
Description
SMA Plug to PSMP Plug Adapter 50 Ohm Straight
Body Finish
Gold/Passivated
Body Material
Beryllium Copper/Stainless Steel
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
10
Temp Max
155
Temp Min
-55
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
PSMP
Adapter Side 1 Style
Plug
Adapter Side 2 Series
SMA
Adapter Side 2 Style
Plug
Adapter Type
Between-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성