??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-MM 500 FE - RS485-Modbus-Datenlogger mit TFT-Anzeige, USB-, Ethernet- und RS485-Schnittstelle
Stückliste
AD-MM 500 FE
Artikelnummer
AD-MM 500 FE
Technische Beschreibung
RS485-Modbus-Datenlogger mit TFT-Anzeige, USB-, Ethernet- und RS485-Schnittstelle
E-class Nr.
27210300
Zolltarifnummer
8542 31 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.35 kg
Breite
96 mm
Höhe
96 mm
Tiefe
63 mm
Stromaufnahme
0.085 A
Verlustleistung
2 W
Produktspezifische Webadresse
Website
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5;0.25 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Fronttafelausschnitt Breite
92 mm
Fronttafelausschnitt Höhe
92 mm
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Schnittstelle
AD-UART, RS485-Bus (Modbus-RTU), Ethernet, USB
Anzeige
TFT
Bauart
Fronttafeleinbau
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör VarioPass
Webpage
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen