??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 620 GVF - Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integrierten Stromwandlern, Analogem Normsignalausgang, Relais- und Halbleiterausgang und VarioControl-Schnittstelle
Stückliste
AD-LU 620 GVF
Artikelnummer
AD-LU 620 GVF
Technische Beschreibung
Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integrierten Stromwandlern, Analogem Normsignalausgang, Relais- und Halbleiterausgang und VarioControl-Schnittstelle
E-class Nr.
27210124
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Gewicht
0.19 kg
Breite
33 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
134 mm
Stromaufnahme
0.021 A
Verlustleistung
4.8 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Eingang
3x AC-Spannung und 3x AC-Strom
Ausgang
Analoger Normsignalausgang, Relais, Halbleiterausgang
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Schnittstelle
AD-UART, VarioControl
Anzeige
Optional aufrastbares Displaymodul
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör VarioControl
Webseite
Zubehör VarioConnect
Webseite
Zubehör VarioPass
Webseite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen