??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 45 GT-PB - Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit externen Klappstromwandlern, RS485- und PROFIBUS-Schnittstelle
Stückliste
AD-LU 45 GT-PB
Artikelnummer
AD-LU 45 GT-PB
Technische Beschreibung
Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit externen Klappstromwandlern, RS485- und PROFIBUS-Schnittstelle
E-class Nr.
27210124
Herstellungsland
Deutschland
Zolltarifnummer
8543 70 90
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.21 kg
Breite
105 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
71.08 mm
Stromaufnahme
0.017 A
Verlustleistung
4 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Eingang
3x AC-Spannung und 3x AC-Strom
Hilfsspannung
Versorgung über Messspannung
Schnittstelle
RS485-Bus (Modbus-RTU), PROFIBUS
Anzeige
Anschluss externes Monitormodul möglich
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör Monitormodul
Webseite
Zubehör Monitormodul / Logger
Webseite
Zubehör Klappstromwandler
Webseite
Zubehör VarioPass
Webseite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen