??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LM 16 FE - Leuchtmelder 16 LEDs
Stückliste
AD-LM 16 FE
Artikelnummer
AD-LM 16 FE
Technische Beschreibung
Leuchtmelder 16 LEDs
E-class Nr.
27143101
Zolltarifnummer
8531 20 20
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.26 kg
Breite
96 mm
Höhe
96 mm
Tiefe
71 mm
Stromaufnahme
0.233 A
Verlustleistung
5.6 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Fronttafelausschnitt Höhe
92 mm
Fronttafelausschnitt Breite
92 mm
Eingang
16 logische Meldeeingänge
Hilfsspannung
24V DC
Bauart
Fronttafeleinbau
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen