??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-KVEX 200 GVD - EX-Kontaktverstärker 2-kanalig mit Relaisausgang
Stückliste
AD-KVEX 200 GVD
Artikelnummer
AD-KVEX 200 GVD
Technische Beschreibung
EX-Kontaktverstärker 2-kanalig mit Relaisausgang
E-class Nr.
27210121
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Gewicht
0.115 kg
Breite
23 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
134 mm
Stromaufnahme
0.075 A
Verlustleistung
1.8 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Eingang
2x Impulseingang (EXi)
Ausgang
2x Relais
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Schnittstelle
AD-UART
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör VarioPass
Webseite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen