??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
AD-01-ESTM - Adapter für Stehlager
Stückliste
AD-01-ESTM-20
Art. Nr.
Info PDF
INFO
Gewicht
g
Max. radiale Zugkraft kurzzeitig
2400 N
Max. radiale Zugkraft langzeitig
1200 N
Max. radiale Druckkraft kurzzeitig
10000 N
Max. radiale Druckkraft langzeitig
5000 N
Max. seitliche Kraft kurzzeitig
3000 N
Max. seitliche Kraft langzeitig
1500 N
Max. axiale Kraft kurzzeitig
1200 N
Max. axiale Kraft langzeitig
600 N
Durchmesser
mm
Länge
mm
Breite
mm
Halbmesser
mm
Länge
mm
Höhe
mm
Breite
mm
Länge
mm
Länge
mm
Gewinde
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen